Publier vos produits
AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle with pop-up waste set 45001820
AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle with pop-up waste set 45001820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle with pop-up waste set 45001820

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur lavabo 110 avec poignée zéro avec garniture de vidage
    Spécification
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 110 · projection 123 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45001820
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)221
    • Largeur (mm)46
    • Profondeur (mm)178
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.07
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures