Publier vos produits
AXOR Uno basin mixer electr.wall m.short
AXOR Uno basin mixer electr.wall m.short
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer electr.wall m.short

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur lavabo électronique pour montage encastré mural avec bec 161 mm
    Spécification
    • Surfaces: - 45110000 Chrome - 45110020 Polished Chrome - 45110130 Polished Bronze - 45110140 Brushed Bronze - 45110250 Brushed Gold Optic - 45110260 Brushed Chrome - 45110300 Polished Red Gold - 45110310 Brushed Red Gold - 45110330 Polished Black Chrome - 45110340 Brushed Black Chrome - 45110800 Stainless Steel Optic - 45110820 Brushed Nickel - 45110830 Polished Nickel - 45110930 Polished Brass - 45110950 Brushed Brass - 45110990 Polished Gold Optic Specification: • projection 161 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature adjustable via iBox • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (5 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses • for ideal function please note a minimum distance of 140 mm from the aerators center to the back rim of the wash basin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45110000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsElectronic mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)181
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie