Publier vos produits
AXOR Uno basin mixer electr.wall m.long
AXOR Uno basin mixer electr.wall m.long
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer electr.wall m.long

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur lavabo électronique pour montage encastré mural avec bec 221 mm
    Spécification
    • Surfaces: - 45111000 Chrome - 45111020 Polished Chrome - 45111130 Polished Bronze - 45111140 Brushed Bronze - 45111250 Brushed Gold Optic - 45111260 Brushed Chrome - 45111300 Polished Red Gold - 45111310 Brushed Red Gold - 45111330 Polished Black Chrome - 45111340 Brushed Black Chrome - 45111800 Stainless Steel Optic - 45111820 Brushed Nickel - 45111830 Polished Nickel - 45111930 Polished Brass - 45111950 Brushed Brass - 45111990 Polished Gold Optic Specification: • projection 221 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature adjustable via iBox • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (5 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses • for ideal function please note a minimum distance of 140 mm from the aerators center to the back rim of the wash basin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45111000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsElectronic mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)241
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie