Publier vos produits
AXOR Uno 2-h.basin mixer Select short sp.
AXOR Uno 2-h.basin mixer Select short sp.
    AXOR

    AXOR Uno 2-h.basin mixer Select short sp.

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur lavabo à encastrer mural Select avec bec 158 mm
    Spécification
    • Surfaces: - 45112000 Chrome - 45112020 Polished Chrome - 45112130 Polished Bronze - 45112140 Brushed Bronze - 45112250 Brushed Gold Optic - 45112260 Brushed Chrome - 45112300 Polished Red Gold - 45112310 Brushed Red Gold - 45112330 Polished Black Chrome - 45112340 Brushed Black Chrome - 45112800 Stainless Steel Optic - 45112820 Brushed Nickel - 45112830 Polished Nickel - 45112930 Polished Brass - 45112950 Brushed Brass - 45112990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 158 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Start/stop valve to operate the functions • separation of temperature control and open/close • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45112000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)68
    • Largeur (mm)168
    • Profondeur (mm)202
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie