Publier vos produits
AXOR Uno 3-h.basin mix.200 zero chr.
AXOR Uno 3-h.basin mix.200 zero chr.
    AXOR

    AXOR Uno 3-h.basin mix.200 zero chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur lavabo 3 trous 200 avec poignées zéro et garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 45133000 Chrome - 45133020 Polished Chrome - 45133130 Polished Bronze - 45133140 Brushed Bronze - 45133250 Brushed Gold Optic - 45133260 Brushed Chrome - 45133300 Polished Red Gold - 45133310 Brushed Red Gold - 45133330 Polished Black Chrome - 45133340 Brushed Black Chrome - 45133800 Stainless Steel Optic - 45133820 Brushed Nickel - 45133830 Polished Nickel - 45133930 Polished Brass - 45133950 Brushed Brass - 45133990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 200 • projection: 183 mm • spout height: 201 mm • swivel range 110° • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45133000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)228
    • Largeur (mm)246
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie