Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 with zero handles and pop-up waste set 45133930

No d'article: 45133930
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR Uno
Groupe de produits: Basin mixers
Largeur (mm): 246
Hauteur (mm): 228
Profondeur (mm): 230
Date de publication: 2017-03-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 with zero handles and pop-up waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 200
· projection 183 mm
· swivel range 110°
· laminar spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· connection dimension: DN15


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 2.29

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 la description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 la description: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference la description: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Colour polished brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle with pop-up waste set
Name AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle 45133930
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour polished brass
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle with pop-up waste set
Features " - ComfortZone 200 - projection 183 mm - laminar spray - flow rate: 5 l/min - ceramic valves hot/ cold 90 degrees Celsius - temperature limitation not adjustable - scope of supply: basic and finish set - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continuous flow water heaters - swivel range 110 degrees Celsius - connection dimension: DN15"
Manufacturer AXOR
Model Number 45133930
Model Reference 45133930
Name AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle 45133930

BIMobject®