Publier vos produits
AXOR Uno bidet mixer zero chrome
AXOR Uno bidet mixer zero chrome
    AXOR

    AXOR Uno bidet mixer zero chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur de bidet avec poignée zéro et garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 45200000 Chrome - 45200020 Polished Chrome - 45200130 Polished Bronze - 45200140 Brushed Bronze - 45200250 Brushed Gold Optic - 45200260 Brushed Chrome - 45200300 Polished Red Gold - 45200310 Brushed Red Gold - 45200330 Polished Black Chrome - 45200340 Brushed Black Chrome - 45200800 Stainless Steel Optic - 45200820 Brushed Nickel - 45200830 Polished Nickel - 45200930 Polished Brass - 45200950 Brushed Brass - 45200990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 124 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45200000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBidet mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)192
    • Largeur (mm)46
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidet taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie