Publier vos produits
AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.
    AXOR

    AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur bain/douche pour montage encastré avec poignée zéro
    Spécification
    • Surfaces: - 45405000 Chrome - 45405020 Polished Chrome - 45405130 Polished Bronze - 45405140 Brushed Bronze - 45405250 Brushed Gold Optic - 45405260 Brushed Chrome - 45405300 Polished Red Gold - 45405310 Brushed Red Gold - 45405330 Polished Black Chrome - 45405340 Brushed Black Chrome - 45405800 Stainless Steel Optic - 45405820 Brushed Nickel - 45405830 Polished Nickel - 45405930 Polished Brass - 45405950 Brushed Brass - 45405990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 28 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45405000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)66
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie