Publier vos produits
AXOR Uno bath spout chrome
AXOR Uno bath spout chrome
    AXOR

    AXOR Uno bath spout chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Bec de baignoire droit
    Spécification
    • Surfaces: - 45410000 Chrome - 45410020 Polished Chrome - 45410130 Polished Bronze - 45410140 Brushed Bronze - 45410250 Brushed Gold Optic - 45410260 Brushed Chrome - 45410300 Polished Red Gold - 45410310 Brushed Red Gold - 45410330 Polished Black Chrome - 45410340 Brushed Black Chrome - 45410800 Stainless Steel Optic - 45410820 Brushed Nickel - 45410830 Polished Nickel - 45410930 Polished Brass - 45410950 Brushed Brass - 45410990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • with escutcheon • projection 175 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45410000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBath fillers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)193
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)806
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie