Publier vos produits
AXOR Uno Bath spout straight floor-standing 45412820
AXOR Uno Bath spout straight floor-standing 45412820
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout straight floor-standing 45412820

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Bec de baignoire droit sur pied
    Spécification
    • · connection type: basic set · projection 226 mm · free-standing installation · flow rate: 20 l/min · spray type: normal spray
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45412820
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBath fillers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)838
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)304
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures