Publier vos produits
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with zero handle 45416820
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with zero handle 45416820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with zero handle 45416820

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur bain/douche sur pied avec poignée zéro
    Spécification
    • · consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder · projection 264 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · flow rate at 3 bar: 20 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45416820
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1007
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)345
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9.57
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures