Publier vos produits
AXOR Uno shower mixer wall zero chrome
AXOR Uno shower mixer wall zero chrome
    AXOR

    AXOR Uno shower mixer wall zero chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur de douche pour montage apparent avec poignée zéro
    Spécification
    • Surfaces: - 45600000 Chrome - 45600020 Polished Chrome - 45600130 Polished Bronze - 45600140 Brushed Bronze - 45600250 Brushed Gold Optic - 45600260 Brushed Chrome - 45600300 Polished Red Gold - 45600310 Brushed Red Gold - 45600330 Polished Black Chrome - 45600340 Brushed Black Chrome - 45600800 Stainless Steel Optic - 45600820 Brushed Nickel - 45600830 Polished Nickel - 45600930 Polished Brass - 45600950 Brushed Brass - 45600990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever shower mixer • 1 function • centre distance: 150 ± 16 mm • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45600000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsShower mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)293
    • Profondeur (mm)89
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
    Åland
    Israël
    Albanie
    Turquie
    Allemagne
    Andorre
    Autriche
    Belgique
    Biélorussie
    Bosnie-Herzégovine
    Bulgarie
    Chypre
    Croatie
    Danemark
    Espagne
    Estonie
    Finlande
    France
    Gibraltar
    Grèce
    Guernesey
    Hongrie
    Île de Man
    Îles Féroé
    Irlande
    Islande
    Italie
    Jersey
    Lettonie
    Liechtenstein
    Lituanie
    Luxembourg
    Macédoine du Nord
    Malte
    Moldavie
    Monaco
    Monténégro
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican