Publier vos produits
AXOR Edge BM freestanding diamond cut chr.
AXOR Edge BM freestanding diamond cut chr.
    AXOR

    AXOR Edge BM freestanding diamond cut chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Edge Mitigeur lavabo sur pied avec garniture de vidage push-open - coupe diamant
    Spécification
    • Surfaces: - 46041020 Polished Chrome - 46041830 Polished Nickel - 46041930 Polished Brass - 46041000 Chrome - 46041130 Polished Bronze - 46041300 Polished Red Gold - 46041330 Polished Black Chrome - 46041990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • projection: 235 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.46041000
    • Famille de produitsAXOR Edge
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1155
    • Largeur (mm)165
    • Profondeur (mm)318
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)15.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie