Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set 46050000

No d'article: 46050000
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR Edge
Groupe de produits: Basin mixers
Date de publication: 2019-04-01
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 130
· projection 173 mm
· normal spray
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 4.3

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 la description: Washbasin taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Material chrome
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer with push-open waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material chrome

BIMobject®