Publier vos produits
AXOR Edge 3-h.basin mixer wall m.chrome
AXOR Edge 3-h.basin mixer wall m.chrome
    AXOR

    AXOR Edge 3-h.basin mixer wall m.chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Edge Mitigeur lavabo 3 trous pour montage encastré mural avec bec 190 mm et vidage push-open
    Spécification
    • Surfaces: - 46060020 Polished Chrome - 46060830 Polished Nickel - 46060930 Polished Brass - 46060000 Chrome - 46060130 Polished Bronze - 46060300 Polished Red Gold - 46060330 Polished Black Chrome - 46060990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • projection: 190 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.46060000
    • Famille de produitsAXOR Edge
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)364
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie