Publier vos produits
AXOR Edge TH universal 2 functions chrome
AXOR Edge TH universal 2 functions chrome
    AXOR

    AXOR Edge TH universal 2 functions chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Edge Thermostat pour montage apparent/encastré pour 2 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 46240020 Polished Chrome - 46240830 Polished Nickel - 46240930 Polished Brass - 46240000 Chrome - 46240130 Polished Bronze - 46240300 Polished Red Gold - 46240330 Polished Black Chrome - 46240990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 24 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Spécifications techniques
    • Réference unique.46240000
    • Famille de produitsAXOR Edge
    • Groupe de produitsShower thermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)77
    • Largeur (mm)436
    • Profondeur (mm)136
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie