Publier vos produits
AXOR Edge bath spout diamond cut chrome
AXOR Edge bath spout diamond cut chrome
    AXOR

    AXOR Edge bath spout diamond cut chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Edge Bec de baignoire coupe diamant
    Spécification
    • Surfaces: - 46411020 Polished Chrome - 46411830 Polished Nickel - 46411930 Polished Brass - 46411000 Chrome - 46411130 Polished Bronze - 46411300 Polished Red Gold - 46411330 Polished Black Chrome - 46411990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection 190 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • connection dimension: G ½ • spray type: normal spray
    Spécifications techniques
    • Réference unique.46411000
    • Famille de produitsAXOR Edge
    • Groupe de produitsBath fillers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie