Publier vos produits
AXOR Edge 3-h.bath mixer chrome
AXOR Edge 3-h.bath mixer chrome
    AXOR

    AXOR Edge 3-h.bath mixer chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Edge Mitigeur bain/douche 3 trous sur jante
    Spécification
    • Surfaces: - 46430020 Polished Chrome - 46430830 Polished Nickel - 46430930 Polished Brass - 46430000 Chrome - 46430130 Polished Bronze - 46430300 Polished Red Gold - 46430330 Polished Black Chrome - 46430990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • removable for service at any time • no additional maintenance opening required
    Spécifications techniques
    • Réference unique.46430000
    • Famille de produitsAXOR Edge
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)444
    • Profondeur (mm)266
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie