Publier vos produits
AXOR Edge porter unit diamond cut chrome
AXOR Edge porter unit diamond cut chrome
    AXOR

    AXOR Edge porter unit diamond cut chrome

    Traduit par Google,
    Unité AXOR Edge Porter avec douchette à main 2 jets et flexible de douche - coupe diamant
    Spécification
    • Surfaces: - 46521020 Polished Chrome - 46521830 Polished Nickel - 46521930 Polished Brass - 46521000 Chrome - 46521130 Polished Bronze - 46521300 Polished Red Gold - 46521330 Polished Black Chrome - 46521990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower hose • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • minimum flow pressure: 1 bar • for shower hoses with cylindrical nut on both sides
    Spécifications techniques
    • Réference unique.46521000
    • Famille de produitsAXOR Edge
    • Groupe de produitsWall outlet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)715
    • Largeur (mm)159
    • Profondeur (mm)58
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010905
    • Nom ETIMShower connecting piece
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie