Publier vos produits
AXOR Edge TH conc.Highflow diamond cut chr
AXOR Edge TH conc.Highflow diamond cut chr
    AXOR

    AXOR Edge TH conc.Highflow diamond cut chr

    Traduit par Google,
    AXOR Edge Thermostat HighFlow pour montage encastré - coupe diamant
    Spécification
    • Surfaces: - 46741000 Chrome - 46741130 Polished Bronze - 46741300 Polished Red Gold - 46741330 Polished Black Chrome - 46741990 Polished Gold Optic Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 59 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 42 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.46741000
    • Famille de produitsAXOR Edge
    • Groupe de produitsShower thermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)172
    • Largeur (mm)172
    • Profondeur (mm)57
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie