Publier vos produits
AXOR Edge th.bm conc sh.off USA ch
AXOR

AXOR Edge th.bm conc sh.off USA ch

Traduit par Google,
AXOR Edge Thermostat pour montage encastré avec vanne d'arrêt
Spécification
  • Surfaces: - 46750001 Chrome - 46750131 Polished Bronze - 46750301 Polished Red Gold - 46750331 Polished Black Chrome - 46750991 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • thermostat cartridge, ceramic cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Spécifications techniques
  • Réference unique.46750001
  • Famille de produitsAXOR Edge
  • Groupe de produitsShower thermostat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)6.75
  • Largeur (mm)6.75
  • Profondeur (mm)2.5
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)3.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures