Publier vos produits
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.diam.cut
AXOR

AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.diam.cut

Traduit par Google,
AXOR Edge Thermostat pour montage encastré avec vanne d'arrêt - coupe diamant
Spécification
  • Surfaces: - 46751020 Polished Chrome - 46751830 Polished Nickel - 46751930 Polished Brass - 46751000 Chrome - 46751130 Polished Bronze - 46751300 Polished Red Gold - 46751330 Polished Black Chrome - 46751990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 25 l/min • thermostat cartridge, ceramic valves 90° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Spécifications techniques
  • Réference unique.46751000
  • Famille de produitsAXOR Edge
  • Groupe de produitsShower thermostat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)172
  • Largeur (mm)172
  • Profondeur (mm)52
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)3.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie