Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/cd21987b-f333-4611-af7d-2c7ce2fd7108
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AXOR Edge TH con.w/shut-off dia.cut CN chr
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Edge TH con.w/shut-off dia.cut CN chr
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Edge Thermostat pour montage encastré avec vanne d'arrêt/inverseur - coupe diamant
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 46761007 Chrome - 46761137 Polished Bronze - 46761307 Polished Red Gold - 46761337 Polished Black Chrome - 46761997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
46761007
Famille de produits
AXOR Edge
Groupe de produits
Shower thermostat
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-29
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--46761007
Description technique
https://www.axor-design.com.cn/zh-cn/articledetail--46761007.html
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
3.7
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011329
Nom ETIM
Shower mixing tap
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
AXOR
AXOR ShowerSolutions Showerpipe with thermostat 800 and overhead shower 350 1jet 27984820
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
Télécharger
AXOR
AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600
Télécharger
AXOR
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
Télécharger
AXOR
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever landle and shut-off/ diverter valve 16821820
Télécharger
AXOR
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with loop handle 38626820
Télécharger