Publier vos produits
AXOR MyEdition 3-h.basin mixer 70 chrome
AXOR

AXOR MyEdition 3-h.basin mixer 70 chrome

Traduit par Google,
AXOR MyEdition Mitigeur lavabo 3 trous 70 avec garniture de vidage push-open
Spécification
  • Surfaces: - 47050000 Chrome/Mirror Glass - 47050600 Chrome/Black Glass - 47050670 Matt Black/Black Glass - 47050350 Satin Black/Black Glass - 47050360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • spout height: 70 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Spécifications techniques
  • Réference unique.47050000
  • Famille de produitsAXOR MyEdition
  • Groupe de produitsBasin mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)149
  • Largeur (mm)82
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)3.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie