Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AXOR MyEdition Bath spout 47410000

No d'article: 47410000
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR MyEdition
Groupe de produits: Bath fillers
Date de publication: 2019-04-01
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
AXOR MyEdition Bath spout

A PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION.

Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

· projection 176 mm
· wall-mounted
· plate of glass made of safety glass
· flow rate: 20 l/min
· connection dimension: DN15
· spray type: normal spray


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 1.175

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Drainage
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Plumbing fixtures
Code UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 la description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_60_45_90
Uniclass 2015 la description: Wastewater and water mixer products
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference la description: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Waste and Vent Piping
Numéro OmniClass: 23-21 23 27
Titre OmniClass: Residential Waste Disposal Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Drainage

Nom Valeur
Application Bath spout
Material safety glass, chrome
Mount Type wall-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material safety glass, chrome

BIMobject®