AXOR Flowstar design bottle trap set chr.AXOR Flowstar design bottle trap set chr.
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
AXOR

AXOR Flowstar design bottle trap set chr.

Traduit par Google,
Ensemble de siphon AXOR Design Flowstar
Spécification
  • Surfaces: - 51304000 Chrome - 51304020 Polished Chrome - 51304130 Polished Bronze - 51304140 Brushed Bronze - 51304250 Brushed Gold Optic - 51304260 Brushed Chrome - 51304300 Polished Red Gold - 51304310 Brushed Red Gold - 51304800 Stainless Steel Optic - 51304820 Brushed Nickel - 51304830 Polished Nickel - 51304930 Polished Brass - 51304950 Brushed Brass - 51304990 Polished Gold Optic - 51304330 Polished Black Chrome - 51304340 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: design trap, angle valve, cover • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
Spécifications techniques
  • Réference unique.51304000
  • Famille de CollectionsAXOR
  • CollectionSiphons/Angle valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)228
  • Largeur (mm)245
  • Profondeur (mm)327
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201433 12 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
  • Titre OmniClassLiquid Traps
  • Numéro OmniClass23-27 37 00
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Asie L'Europe