Publier vos produits
AXOR Flowstar S design bottle trap chrome
AXOR Flowstar S design bottle trap chrome
    AXOR

    AXOR Flowstar S design bottle trap chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Design siphon Flowstar S
    Spécification
    • Surfaces: - 51305700 Matt White - 51305000 Chrome - 51305670 Matt Black - 51305340 Brushed Black Chrome - 51305020 Polished Chrome - 51305130 Polished Bronze - 51305140 Brushed Bronze - 51305250 Brushed Gold Optic - 51305260 Brushed Chrome - 51305300 Polished Red Gold - 51305310 Brushed Red Gold - 51305330 Polished Black Chrome - 51305800 Stainless Steel Optic - 51305820 Brushed Nickel - 51305830 Polished Nickel - 51305930 Polished Brass - 51305950 Brushed Brass - 51305990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 60 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Spécifications techniques
    • Réference unique.51305000
    • Famille de produitsAXOR
    • Groupe de produitsSiphons/Angle valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    • Largeur (mm)72
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011344
    • Nom ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nom UNSPSCTraps and strainers
    • Code UNSPSC401425
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numéro OmniClass23-27 37 00
    • Titre OmniClassLiquid Traps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie