Publier vos produits
AXOR angle valve with cover chrome
AXOR angle valve with cover chrome
    AXOR

    AXOR angle valve with cover chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Robinet d'équerre avec couvercle sortie G 3/8
    Spécification
    • Surfaces: - 51307000 Chrome - 51307020 Polished Chrome - 51307130 Polished Bronze - 51307140 Brushed Bronze - 51307250 Brushed Gold Optic - 51307260 Brushed Chrome - 51307300 Polished Red Gold - 51307310 Brushed Red Gold - 51307330 Polished Black Chrome - 51307340 Brushed Black Chrome - 51307800 Stainless Steel Optic - 51307820 Brushed Nickel - 51307830 Polished Nickel - 51307930 Polished Brass - 51307950 Brushed Brass - 51307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: angle valve, cover • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Spécifications techniques
    • Réference unique.51307000
    • Famille de produitsAXOR
    • Groupe de produitsSiphons/Angle valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)200
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011344
    • Nom ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nom UNSPSCTraps and strainers
    • Code UNSPSC401425
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numéro OmniClass23-27 37 00
    • Titre OmniClassLiquid Traps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie