Publier vos produits
AXOR angle valve E-Design chrome
AXOR angle valve E-Design chrome
    AXOR

    AXOR angle valve E-Design chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Vanne d'équerre E sortie G 3/8
    Spécification
    • Surfaces: - 51312000 Chrome Specification: • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Spécifications techniques
    • Réference unique.51312000
    • Famille de produitsAXOR
    • Groupe de produitsSiphons/Angle valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)100
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011344
    • Nom ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nom UNSPSCTraps and strainers
    • Code UNSPSC401425
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numéro OmniClass23-27 37 00
    • Titre OmniClassLiquid Traps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie