Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

AXOR Angle pipe 90° 51313000

No d'article: 51313000
Fabricant: AXOR
Famille de produits: AXOR
Groupe de produits: Supplies
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
AXOR Angle pipe 90°

· without edge
· material: brass
· connection dimension G 1¼


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.4

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Tuyaux
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Plumbing fixtures
Code UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Code: L7116
Uniclass 1.4 la description: Pipes and pipework for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 la description: Sanitary accessories
NBS Reference Code: 35-65-70-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plumbing
Numéro OmniClass: 23-19 31 17 11
Titre OmniClass: Bathroom Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Plumbing - Pipes

Nom Valeur
Angle 90 deg
Colour chrome
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Angle pipe 90°
Name AXOR Angle pipe 90° 51313000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Angle pipe 90°
Features - without edge - material: brass - connection dimension G 1 1/4
Manufacturer AXOR
Material brass
Model Number 51313000
Model Reference 51313000
Name AXOR Angle pipe 90° 51313000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®