Publier vos produits
AXOR Exafill S bath filler complete set
AXOR Exafill S bath filler complete set
    AXOR

    AXOR Exafill S bath filler complete set

    Traduit par Google,
    AXOR Set complet remplisseur de baignoire, vidage et trop-plein pour baignoires standard
    Spécification
    • Surfaces: - 58307000 Chrome - 58307020 Polished Chrome - 58307130 Polished Bronze - 58307140 Brushed Bronze - 58307250 Brushed Gold Optic - 58307260 Brushed Chrome - 58307300 Polished Red Gold - 58307310 Brushed Red Gold - 58307330 Polished Black Chrome - 58307340 Brushed Black Chrome - 58307670 Matt Black - 58307800 Stainless Steel Optic - 58307820 Brushed Nickel - 58307830 Polished Nickel - 58307930 Polished Brass - 58307950 Brushed Brass - 58307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath tub trap, basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Spécifications techniques
    • Réference unique.58307000
    • Famille de produitsAXOR
    • Groupe de produitsBasic set for bath filler with waste and overflow
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie
    Åland
    Israël
    Albanie
    Turquie
    Allemagne
    Andorre
    Autriche
    Belgique
    Biélorussie
    Bosnie-Herzégovine
    Bulgarie
    Chypre
    Croatie
    Danemark
    Espagne
    Estonie
    Finlande
    France
    Gibraltar
    Grèce
    Guernesey
    Hongrie
    Île de Man
    Îles Féroé
    Irlande
    Islande
    Italie
    Jersey
    Lettonie
    Liechtenstein
    Lituanie
    Luxembourg
    Macédoine du Nord
    Malte
    Moldavie
    Monaco
    Monténégro
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Russie
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican