Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

ALPAL® 3000 Murs Enterrés - Étanchéité monocouche pour murs enterrés

No d'article: AXT-ALP-3000-MUR-ENT-V1-NF
Fabricant: Axter
Famille de produits: Bituminous waterproofing
Groupe de produits: Single-layer sealing process for underground walls
Date de publication: 2018-01-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Procédé d'étanchéité monocouche bitumineux pour les murs enterrés à poser sans EIF, pourvu d'un film pour simplifier le marouflage.

Eléments porteurs : béton, maçonnerie enduite
Mise en œuvre : sans EIF
Produits : ALPAL 3000 murs enterrés + DELTA MS ou DELTA MS-DRAIN
Liant : ALPA traité anti-racines
Filmé pour un marouflage simplifiée


Materiau principal: Bitumen
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Waterproofing & Membranes
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Wall finishing materials
Code UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Code: L517
Uniclass 1.4 Description: Wall finishing coatings (external)
Uniclass 2.0 Code: SS-25-45-95
Uniclass 2.0 Description: Wall Damp-Proofing Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_32_20_95
Uniclass 2015 Description: Wall damp proofing systems
NBS Reference Code: 25-45-95
NBS Reference Description: Wall Damp-Proofing Systems
Numéro OmniClass: 23-13 25 15 11
Titre OmniClass: Dampproofing Membranes
CSI UniFormat II Code: A2020
CSI UniFormat II Title: Basement Walls
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Waterproofing & Membranes

Nom Valeur
Material Bitumen
Water Permeability Yes

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés