Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

ALPAL® Etanchéité pour rénovation

No d'article: AXT-ALP-REN-V1-NF
Fabricant: Axter
Famille de produits: Bituminous waterproofing
Groupe de produits: Single-layer sealing process for renovation
Date de publication: 2018-01-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Procédé d'étanchéité monocouche pour rénovation à base de bitume modifié par le liant ALPA, savoir-faire exclusif d'Axter. Le procédé existe avec des membranes monocouches de 3 mm d'épaisseur bénéficiant d'un cahier des charges Qualiconsult (ALPAL TS).

Membrane à base de bitume-ALPA qui offre une grande fusibilité. Cette qualité conduit à des performances d'adhérence élevée de la membrane bitume-ALPA sur supports bruts tel qu'anciennes étanchéités bitumineuses auto-protégées (pose directe sans apport d'un primaire (EIF)). La qualité de pose est inégalée et le bourrelet attestant de la bonne fusion de la membrane est net.

Les membranes d'étanchéité auto-protégées ALPAL 3000 S sont disponibles en 2 coloris de paillettes (Noir, Gris) et en version auto-protégée dépolluante (Gris Oxygen, Blanc Oxygen).


Materiau principal: Bitumen
Materiau secondaire: Slate
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Construction - Roof
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L527
Uniclass 1.4 Description: Roof finishing coatings
Uniclass 2.0 Code: SS-20
Uniclass 2.0 Description: Roof, Floor And Paving Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_40_30
Uniclass 2015 Description: Flat roof covering systems
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Description: Roofs
Numéro OmniClass: 23-13 39 31 11
Titre OmniClass: Single Layer Roof Membranes
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Color Black-Grey
Material Bitumen
Thickness 3

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés