Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

ALPAL® SECUR Etanchéité sans flamme

No d'article: AXT-ALP-SEC-V1-NF
Fabricant: Axter
Famille de produits: Bituminous waterproofing
Groupe de produits: Flame-free sealing process
Date de publication: 2016-10-13
Numéro d'édition: 1
Type: Assemblage (objets multiples)
Télécharger (3)
Procédé d'étanchéité monocouche à base de bitume modifié par le liant ALPA, savoir-faire exclusif d'Axter. La membrane d'étanchéité est mise en oeuvre mécaniquement et les recouvrements de lés sont soudés à l'air chaud : il n'y a aucun apport de flamme. Ce procédé à base de bitume-ALPA apporte une sécurité optimale et est particulièrement recommandé sur les ouvrages avec un environnement sensible (usine, station-service etc...), sur les ouvrages en bois et dans les ateliers industriels des constructeurs d'éléments préfabriqués. ALPAL SECUR se décline dans des versions d'étanchéité apparente (auto-protégée ou auto-protégée dépolluante - Oxygen), sous gravillons ou sous végétalisation.

Membrane à base de bitume-ALPA qui offre une grande fusibilité. Cette qualité permet son usage avec une soudeuse à air chaud et garantit ainsi des travaux d'étanchéité sans la présence d'aucune flamme ; c'est un procédé 100% sécurité. Le procédé ALPAL SECUR est formulé en version de 3 mm d'épaisseur et est donc économique et facile à manipuler sur chantier.


Materiau principal: Bitumen
Materiau secondaire: Slate
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Construction - Roof
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L527
Uniclass 1.4 Description: Roof finishing coatings
Uniclass 2.0 Code: SS-20
Uniclass 2.0 Description: Roof, Floor And Paving Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_40_30
Uniclass 2015 Description: Flat roof covering systems
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Description: Roofs
Numéro OmniClass: 23-13 39 31 11
Titre OmniClass: Single Layer Roof Membranes
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés