Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

GAMME CERAME AXTER - Dalles décoratives en grès cérame pour toitures-terrasses, aménagements extérieurs et piscines

No d'article: AXT-DAL-CER-V1-NF
Fabricant: Axter
Famille de produits: Accessories
Groupe de produits: Range CERAME - Tiles and accessories
Date de publication: 2018-04-05
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
Axter propose une gamme de dalles en grès cérame de grande qualité, aux caractéristiques esthétiques et techniques inaltérables dans le temps.

Ces dalles monolithiques, d'une épaisseur de 2 cm qui garantit une haute résistance aux charges de rupture, sont conçues pour un usage extérieur, plus particulièrement en terrasses et toitures terrasses. Pratiques, faciles à manipuler, rapides à poser, elles se mettent en oeuvre aisément sur les plots Axter sans colle, ni joint, ni chape en ciment. Réutilisables, elles se déposent sans difficulté, permettant ainsi d’accéder à l’étanchéité sans aucune difficulté, chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Mise en oeuvre : sur plots Axter sans colle, ni joint, ni chape en ciment

Les avantages des dalles céramiques
- Esthétiques,
- Antidérapantes (pied nu et pied chaussé),
- Très résistantes aux charges de rupture (plus de 1 000 kg par dalle),
- Résistantes aux intempéries, aux pluies acides, au sel, au gel, aux écarts de température (de -50° à +60°), à l’usure,
- Faciles à nettoyer (traitées antifongique, anti-moisissures et vert-de-gris), imputrescibles,
- Plus légères qu'une dalle béton : aisées à manipuler,
- Réutilisables.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Construction - Roof Accessories
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing accessories
Code UNSPSC: 301516
Uniclass 1.4 Code: L3825
Uniclass 1.4 Description: Roof for external spaces
Uniclass 2.0 Code: SS-20-40
Uniclass 2.0 Description: Roof And Balcony Covering And Finish Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_40_30
Uniclass 2015 Description: Flat roof covering systems
NBS Reference Code: 20-10-65
NBS Reference Description: Roofs Accessory Finishes
Numéro OmniClass: 23-11 21 19
Titre OmniClass: Pavement Slabs
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof Accessories

Nom Valeur
Height 20
Length 600
Material Ceramics
Width 600

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés