Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

FORCE® ADH Etanchéité monocouche adhésive

No d'article: AXT-FOR-ADH-V1-NF
Fabricant: Axter
Famille de produits: Bituminous waterproofing
Groupe de produits: Single-layer sealing process
Date de publication: 2017-11-28
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
FORCE® ADH est un procédé d'étanchéité monocouche ardoisé auto-adhésif par bandes, avec joint de recouvrement sans pare-flamme (SPF).

PERFORMANCE ET ÉCONOMIES :
- Pose facile et rapide sans fixations et sans colle
- 1 seul produit
- Sans percement de l’élément porteur
- Performance mécanique optimale : équivalent à F5I5T3
- Adapté à toutes les zones de vent : 6333 Pa (jusque zone 4 sites exposés 20m)

- Toitures-terrasses inaccessibles (avec pente ≥1%), techniques ou à zones techniques.
- Eléments porteurs : tous
- Isolants : alvéolaires type PSE, PIR/PUR
- Travaux neufs et réfection
- Agrément : CDC AXTER FORCE® ADH


Materiau principal: Bitumen
Materiau secondaire: Slate
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Construction - Roof
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L524
Uniclass 1.4 Description: Roof membranes
Uniclass 2.0 Code: SS-20
Uniclass 2.0 Description: Roof, Floor And Paving Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_40_30
Uniclass 2015 Description: Flat roof covering systems
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Description: Roofs
Numéro OmniClass: 23-13 39 31 11
Titre OmniClass: Single Layer Roof Membranes
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Length 8 meters
Thickness 4

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés