Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

FORCE® TRAFIC Étanchéité pour parking

No d'article: AXT-FOR-PAR-V1-NF
Fabricant: Axter
Famille de produits: Bituminous waterproofing
Groupe de produits: Single-layer sealing process for parking lots
Date de publication: 2018-04-05
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
FORCE® TRAFIC Étanchéité pour parking est un procédé d'étanchéité monocouche en bitume modifié SBS (FORCE® 4000 TRAFIC) pour parkings sous enrobés bitumineux.

Protection enrobés bitumineux :

- Véhicules légers : protection de roulement par enrobé bitumineux BB 0/10, épaisseur : moyenne 6cm, mini 4cm.
- Véhicule de 2 à 20 tonnes : protection de roulement par enrobé bitumineux BBSG continu 0/10, épaisseur : moyenne 6cm, mini 4cm.
- Véhicule de 20 à 40 tonnes : protection de roulement par enrobé bitumineux BBSG continu avec bitume modifié 0/14, épaisseur : moyenne 7cm, mini 5cm.

Cahier Des Charges FORCE® TRAFIC OUVRAGES ACCESSIBLES AUX VEHICULES


Materiau principal: Bitumen
Materiau secondaire: Slate
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Construction - Roof
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L524
Uniclass 1.4 Description: Roof membranes
Uniclass 2.0 Code: SS-20
Uniclass 2.0 Description: Roof, Floor And Paving Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_40_30
Uniclass 2015 Description: Flat roof covering systems
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Description: Roofs
Numéro OmniClass: 23-13 39 31 11
Titre OmniClass: Single Layer Roof Membranes
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Fire Rating Class F
Impact Resistance (UL 2218) True
Length 5
Material Polyester
Maximum Temperature 15
Minimum Temperature 16
Thickness 4
Weight per Square 1

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés