Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Procédés d'Etanchéité AXTER destinés à la rénovation

No d'article: AXT-RENO-V1-NF
Fabricant: Axter
Famille de produits: Bituminous waterproofing and PVC
Groupe de produits: Sealing process for renovation
Date de publication: 2018-05-02
Numéro d'édition: 1
Type: Vitrine (modèle)
Télécharger (1)

AXTER vous propose un ensemble complet de solutions et de produits pour la rénovation de l'étanchéité des bâtiments.

Rénovation - Toiture-Terrasse Inaccessible Auto-Protégée :

- Procédé ALPAL® DECOR CPV - Sans EIF / sans colle - Sur élément porteur acier, béton & bois

- Procédé FORCE® FM - Sur élément porteur acier & bois

- Procédé HYPERFLEX® FM - Sur élément porteur acier & bois

- Procédé HYRENE® - Avec EIF - Sur élément porteur béton

 Rénovation - Toiture-Terrasse Inaccessible Sous Gravillons :

- Procédé FORCE® DALLE – Sur élément porteur acier

 Rénovation - Toiture-Terrasse Accessibles Sous Dalles Sur Plots :

- Procédé FORCE® DALLE - Sur élément porteur béton

 Rénovation - Toiture-Terrasse Inaccessible Sous Végétalisation :

- Procédé CITYFLOR® - Sur élément porteur acier

 Changement de destination - Toiture-Terrasse Inaccessible Sous Végétalisation :

 - Procédé CITYFLOR® - Sur élément porteur béton


Materiau principal: Bitumen
Materiau secondaire: Slate
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Construction - Roof
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L524
Uniclass 1.4 Description: Roof membranes
Uniclass 2.0 Code: SS-20
Uniclass 2.0 Description: Roof, Floor And Paving Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_40_30
Uniclass 2015 Description: Flat roof covering systems
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Description: Roofs
Numéro OmniClass: 23-13 39 29
Titre OmniClass: Roof Coverings
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Application Mecanic Fixation
Core Material Slate
Finish self-protected inaccessible roof terraces
Material Bitumen

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés