Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

STARCOAT®PRO - SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

No d'article: AXT-STARCOAT-PRO-V1-NF
Fabricant: Axter
Famille de produits: Liquid Sealing
Groupe de produits: Liquid Sealing System
Date de publication: 2018-11-30
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (2)

Le système d’étanchéité liquide polyuréthane de la gamme STARCOAT®PRO est idéal pour réaliser l'étanchéité de toitures et de terrasses en béton de petites et moyennes dimensions non isolées. Il est également recommandé pour l’étanchéité des casquettes et autres édicules divers.

Simples et rapides à mettre en œuvre, les produits STARCOAT®PRO sont disponibles dans plusieurs coloris et plusieurs finitions de surface.


Les + STARCOAT®PRO 

Pratique et simple d’emploi

- Une formule polyuréthane monocomposante, prête à l’emploi, appliquée à froid, en couches successives, en utilisant des outils classiques:  rouleau, pinceau ou encore machine “airless”. 
- Un seul revêtement d'étanchéité quelle que soit la destination
- Un temps de séchage rapide (de 6 à 12 heures par couche)
- Un conditionnement adapté à chaque chantier

Durable

- Une étanchéité résistante aux UV
- Classé W3 (durée de vie estimée à 25 ans) en système renforcé
- SE4 + SE5 selon les règles professionnelles
- Résiste aux écarts de température (de -20°C à +90°C)


Materiau principal: Polyurethane
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Construction - Roof
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L525
Uniclass 1.4 Description: Liquid applied roofing products
Uniclass 2.0 Code: SS-20
Uniclass 2.0 Description: Roof, Floor And Paving Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_40_30
Uniclass 2015 Description: Flat roof covering systems
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Description: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Dampproofing and Waterproofing
Numéro OmniClass: 23-13 25 17
Titre OmniClass: Waterproofing
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Adhesive Type Not concerned
Application By roller
Color Gray, Black, White, Red, Green and Beige
Core Material polyurethane resin
Covering Type resin
Decking Type Concrete
Exposure resist to UV
Finish Paving slabs / self Protected / Gravels
Fire Rating Class Not concerned
Flame Spread Index Not concerned
Joint Overlap Not concerned
Material Polyurethane resin
Maximum Temperature -20 °C — 50 °C
Membrane Type Polyurethane resin
NFPA Fire Rating Not concerned
Sheet Type Not concerned
Special Properties Not concerned
Texture Polyurethane resin
Thermal Insulance Not concerned
Thickness 1.4
Tile Type Not concerned
Trim Property Not concerned
Trim Type Not concerned
Weight per Square 1.6
Wind Driven Rain (PA 100-95) (Y/N) Not concerned

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés