Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

SURFA® 5 SOLAR NT - Système d’Étanchéité Photovoltaïque

No d'article: AXT-SUR-5-SOL-V1-NF
Fabricant: Axter
Famille de produits: Bituminous waterproofing
Groupe de produits: Photovoltaic sealing process
Date de publication: 2018-12-18
Numéro d'édition: 1
Type: Vitrine (modèle)

Le procédé SURFA 5 SOLAR NT est un système complet de toiture photovoltaïque, isolant, étanchéité bitumineuse et modules photovoltaïques rigides cadrés.

Les modules photovoltaïques peuvent être posés :

- A plat, parallèle au plan de l’étanchéité - Système SURFA® 5 SOLAR NTP

- Penté, avec une inclinaison de 10° par rapport au plan de l’étanchéité - Système SURFA® 5 SOLAR NT10 : 

         - Orientés majoritairement axe est / ouest du bâtiment : pose en 2 PANS

         -  Orientés majoritairement axe sud du bâtiment : pose en SHED

La mise en œuvre des modules photovoltaïques rigides cadrés se fait grâce à des ATTELAGES mis en œuvre sur l’étanchéité sans percement.

Se référer au Cahier des Charges SURFA® 5 SOLAR NT concernant le choix de l'étanchéité et la mise en oeuvre.

Tout projet de mise en oeuvre devra faire l'objet d'une demande d'études validée par AXTER avant mise en oeuvre.

Le procédé SURFA® 5 SOLAR NT est destiné :

- A la France Européenne,  climat de plaine (altitude ≤ 900 m), sur éléments porteurs béton de pente 0 à 10%, acier, bois et panneaux à base de bois de pente 3 à 10%.

- Aux DROM, sur éléments porteurs béton de pente 2 à 10%, acier de pente 3 à 10%.



Materiau principal: Bitumen
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Construction - Roof
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L5271
Uniclass 1.4 Description: Solar reflective roof coatings
Uniclass 2.0 Code: SS-20
Uniclass 2.0 Description: Roof, Floor And Paving Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_40_30
Uniclass 2015 Description: Flat roof covering systems
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Description: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Modified Bituminous Membrane Roofing
Numéro OmniClass: 23-13 39 31
Titre OmniClass: Roof Membranes
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Adhesive Type BITUMINOUS
Core Material Bitumen, Aluminum, Photovoltaic cells
Covering Type BITUMINOUS MEMBRANE + PHOTOVOLTAIC
Finish BITUMINOUS MEMBRANE / PHOTOVOLTAIC CELLS ALUMINUM
Material BITUMINOUS MEMBRANE / PHOTOVOLTAIC CELLS ALUMINUM
Membrane Type SBS
NFPA Fire Rating BITUMINOUS MEMBRANE / PHOTOVOLTAIC CELLS ALUMINUM
Texture BITUMINOUS MEMBRANE / PHOTOVOLTAIC CELLS ALUMINUM

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés