Publier vos produits
AZEK® Crown Moulding Profiles
AZEK® Crown Moulding Profiles
AZEK® Crown Moulding Profiles

    AZEK® Crown Moulding Profiles

    Traduit par Google,

    Les profils de couronne offrent une variété d'options d'application et d'esthétique. Traditionnellement utilisés à la jonction d'un mur et d'un plafond, ils peuvent également être combinés avec d'autres profils pour créer des aménagements classiques et des effets décoratifs ornés le long du râteau, au-dessus des fenêtres et des portes, et au chapiteau et à la base des colonnes.

    Les moulures AZEK ® sont disponibles dans la plupart des profils de moulures les plus populaires. Les produits AZEK sont connus pour leur longévité et leur durabilité. Ils ne craqueront pas et ne pourriront pas. Ils peuvent être installés à l'aide d'outils et de fixations traditionnels et pour des applications personnalisées, la plupart des produits de moulage AZEK peuvent être thermoformés pour créer des détails de moulage incurvés accrocheurs.

    Spécification
    • Enjoy the beauty and benefits of the AZEK Crown Profiles:

      • Stands up to harsh weather
      • Resists stains, scratches, and fading
      • Quick and easy installation
      • Resists mold, mildew, and moisture damage
      • Suitable for ground contact applications
      • UV protection inside and out
      • Does not require paint for protection, but easily accepts paint
      • Same color, look, and feel as AZEK Trim
      • Covered by a lifetime limited warranty

      Keywords: crown moulding, exterior moulding, exterior trim, PVC moulding, PVC crown moulding, cellular PVC trim, wood alternative moulding, plastic trim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Azek-Crown-moulding-profiles
    • Famille de produitsMoulding
    • Groupe de produitsCrowns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Coving