Publier vos produits
AZEK® Lap Siding
AZEK® Lap Siding
AZEK® Lap Siding
AZEK® Lap Siding
AZEK® Lap Siding
AZEK® Lap Siding

    AZEK® Lap Siding

    Traduit par Google,

    Le bardage à clin AZEK est la dernière innovation d'AZEK Exteriors, pionnier des matériaux de construction en PVC. Disponible en 11,4 cm ou 19,4 cm, le bardage à clin AZEK est un système complet offrant une installation rapide et simplifiée, ainsi qu'une esthétique raffinée. Fabriqué à partir de notre formule exclusive de PVC, il offre une durabilité, une maniabilité et une esthétique durables. Il est également couvert par une garantie limitée à vie.

    Spécification
    • SIX POPULAR COLORS

      Available in Classic White, Whisper Gray, Graphite Gray, Warm Stone, Dark Sage, and Nautical Mist

      ENGINEERED FOR EASY INSTALL

      Lightweight and flexible meaning less jobsite breakage. Hidden nailing tab offers easy fastening and a clean look.

      FEWER JOINTS

      16 foot siding board lengths mean fewer butt joints for a streamlined install and better final appearance.

      PROVEN DURABILITY

      AZEK Lap Siding and Trim products are rot and moisture resistant, needs almost no maintenance and is backed by a Lifetime Limited Warranty.

      NO PAINT NEEDED

      The strong color cap wraps the substrate, meaning a lifetime of beauty without the maintenance. Available in 6 on-trend colors.

      Keywords: lap siding, PVC siding, vinyl siding, engineered siding, polymer siding, house siding, exterior siding, home siding, house siding, building siding, trim board, trim, house trim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.azek-lap-siding
    • Famille de produitsSiding
    • Groupe de produitsLap Siding
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-08-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures