Publier vos produits
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System

    AZEK® Soffit System

    Traduit par Google,

    UN MAGNIFIQUE SYSTÈME FACILE À INSTALLER POUR ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE L'ARGENT

    Fabriqué à partir de PVC résistant à l'humidité pour offrir une performance nécessitant peu d'entretien et conçu pour offrir une beauté durable, le système de soffite d'AZEK Exteriors comprend des soffites (ventilés et non ventilés), des bordures à encoches et des planches de frise. Chaque pièce s'emboîte facilement pour une installation simplifiée sans main-d'œuvre spécialisée. Tous les éléments du système sont disponibles en finition lisse traditionnelle.

    Spécification
    • Vented and Non-Vented Soffit:

      Made from durable, moisture-resistant, long-lasting PVC, AZEK® Exteriors Soffits are available in several sizes and complemented by grooved fascia and frieze boards. This system offers easy installation with pieces that fit together effortlessly, creating a clean, beautiful and uniform finish.

      The Vented Soffit comes with an industry leading 10 square inches of net free air flow per square foot, allowing circulation through the home’s roof system to prevent moisture damage. Screening the vents is optional; vents are slant cut to prevent nesting insect infiltration.

      Non-vented soffit is also available in specific sizes to perfectly fit the system avoiding the need to precisely cut PVC sheet. The solid soffit sizes can be used on their own to provide a clean, uniform finish or the two versions can be used together interchangeably.

      Fascia

      The notched fascia board connects easily to either soffit profile to add architectural style while framing and protecting the roof edges.

      Frieze Boards

      Get smooth and simple borders with both soffits and siding. The frieze board fits perfectly with soffit edges through the grooved edge on top. Tuck siding into the integrated j-channel on the bottom.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Azek-Soffit-System
    • Famille de produitsSpecialty Items
    • Groupe de produitsSoffit System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres