Publier vos produits
SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM GO hanging lamp

SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM GO hanging lamp

Traduit par Google,
La suspension SPARK WAVES PENDANT 150 CCT DIMM GO est un luminaire contemporain conçu pour diffuser une lumière vive et agréable au-dessus d'une table à manger. Fabriquée en aluminium avec une finition or brillant, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 97 W, 5 738 lm, une température de couleur de 3 000 à 4 000 K, un IRC ≥ 80, un angle de diffusion de 84° et une tension de 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 2 points lumineux, dimensions : environ 23 cm de large × hauteur : min. 80 cm × max. 161 cm. Installez-la seule ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Code produit : AZ6565.
Spécification
  • Description

    Dimensions

    Product length [cm]: 150

    Ceiling base width [cm]: 8 / 10

    Ceiling base height [cm]: 5

    Product width [cm]: 23

    Ceiling base length [cm]: 28 / 30

    Lampshade length [cm]: 2x 150

    Lampshade width [cm]: 23 / 2x 7.5

    Lampshade height [cm]: 23 / 2x 3

    Product height [cm]: min. 80 max. 161

    Materials and colors

    Accent color: Transparent

    Ceiling base color: Gold

    Dominant color: Gold

    Accent Material: Glass

    Dominant material: Aluminum

    Accent Finish: Glossy

    Leading Finish: Glossy

    Lampshade color: Transparent

    Basic information

    Type: Hanging lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 97W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 2

    Number of light sources: 2

    Voltage: 230V

    Control options: Remote control

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: Yes

    Remote control: Yes

    Color temperature [K]: 3000 to 4000

    Control type > For all: Remote control

    Beam angle: 84°

    Lumens [lm]: 5738

    Adjustment: Yes

    Packaging

    Net weight [kg]: 8.6

    Box height 1 [cm]: 30

    Box depth 1 [cm]: 33

    Gross weight [kg]: 10.4

    Box width 1 [cm]: 156

Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6565
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions