Publier vos produits
AGORA PENDANT BEIGE hanging lamp

AGORA PENDANT BEIGE hanging lamp

Traduit par Google,
La suspension AGORA BEIGE d'AZzardo apporte une touche de minimalisme scandinave à votre intérieur. Sa finition beige s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéale pour la chambre ou le bureau, elle crée une lumière douce et agréable tout en conservant une esthétique épurée. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre facture d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance feutrée pour vos soirées.
Spécification
  • Materials and colors Accent color: White Ceiling base color: White Dominant color: Beige Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Accent Material: Aluminum Power cord color: Transparent Lampshade color: Beige Basic information Type: Hanging lamp Maximum power: 60W Light source type: E27 Protection class: IP20 Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Specification Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6644
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions