Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc

No d'article: chvcmp000000
Fabricant: Azzurra Ceramica
Famille de produits: Wc
Groupe de produits: Charme
Largeur (mm): 690
Hauteur (mm): 425
Profondeur (mm): 400
Date de publication: 2018-11-22
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 38

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - WC
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Toilets
Code UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 la description: Toilets
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 la description: Toilet Systems
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_89
Uniclass 2015 la description: Toilets
NBS Reference Code: 35-65-90
NBS Reference la description: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numéro OmniClass: 23-31 19 00
Titre OmniClass: Toilets
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
Sanitary - Toilets

Nom Valeur
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 425 mm
Length 690 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 690 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®