No d'article: | chvctt000000 |
---|---|
Fabricant: | Azzurra Ceramica |
Famille de produits: | Wc |
Groupe de produits: | Charme |
Largeur (mm): | 520 |
Hauteur (mm): | 420 |
Profondeur (mm): | 400 |
Date de publication: | 2018-11-22 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | http://www.azzurraceramica.it/area-tecnica/charme/sanitari-charme/charme-v... |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | http://www.azzurraceramica.it/archive/documents/vaso-terra-52x40.Pdf |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/azzurra-ceramica/product/chvctt000000
Materiau principal: | Ceramics |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Italy |
Fabriqué en: | Italy |
Poids net (kg): | 28.5 |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - WC |
---|---|
Classification IFC: | Sanitary Terminal |
Nom UNSPSC: | Toilets |
Code UNSPSC: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Code: | L7216 |
Uniclass 1.4 la description: | Toilets |
Uniclass 2.0 Code: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 la description: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 Code: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 la description: | Toilets |
NBS Reference Code: | 35-65-90 |
NBS Reference la description: | Toilet Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 06 20.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule |
Numéro OmniClass: | 23-31 19 00 |
Titre OmniClass: | Toilets |
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | shiny white |
Depth | 400 mm |
Height | 420 mm |
Length | 520 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Length | 520 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | shiny white |
Material | ceramics |
BIMobject®