Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Comoda Wc floor standing.

No d'article: cmvctp000000
Fabricant: Azzurra Ceramica
Famille de produits: Wc
Groupe de produits: Comoda
Largeur (mm): 530
Hauteur (mm): 420
Profondeur (mm): 360
Date de publication: 2018-11-22
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Comoda.
Large collection of sanitary wares in the wall hung or floor standing version, completed by a wide variety of washbasins: 7 over-counter versions and 3 wall-hung.

Comoda is a pass-partou serie that fits any needs. It is ideal in contract environments, thanks to the versatility of the serie and its breadth, it adapts perfectly even in domestic environments with its modern and elegant lines.

Comoda not only for the name, this serie offers a new design of the rim to providing the maximum comfort.

Generous volumes and sustainability are the characteristics that we find in this serie which uses the Water Saving system: an AZZURRA patent that allows doing a complete single flush with only 3 liters of water, associating the WC to patented AZZURRA cisterns.

Wc Comoda floor standing.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 32

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - WC
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Toilets
Code UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 la description: Toilets
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_89
Uniclass 2015 la description: Toilets
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessories
Numéro OmniClass: 23-31 19 00
Titre OmniClass: Toilets
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
Sanitary - Toilets

Nom Valeur
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Depth 360 mm
Height 420 mm
Length 530 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 530 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Material ceramics

BIMobject®