No d'article: | nuvcspe00000 |
---|---|
Fabricant: | Azzurra Ceramica |
Famille de produits: | Wc |
Groupe de produits: | Nuvola |
Largeur (mm): | 550 |
Hauteur (mm): | 335 |
Profondeur (mm): | 350 |
Date de publication: | 2018-10-15 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: | 8033109775816 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/azzurra-ceramica/product/nuvcspe00000
Materiau principal: | Ceramics |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Italy |
Fabriqué en: | Italy |
Poids net (kg): | 21 |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - WC |
---|---|
Classification IFC: | Sanitary Terminal |
Nom UNSPSC: | Toilets |
Code UNSPSC: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Code: | L7216 |
Uniclass 1.4 la description: | Toilets |
Uniclass 2015 Code: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 la description: | Toilets |
NBS Reference Code: | 31-75 |
NBS Reference la description: | Sanitary Accessories |
Numéro OmniClass: | 23-31 19 00 |
Titre OmniClass: | Toilets |
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Depth | 350 mm |
Height | 335 mm |
Length | 550 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Length | 550 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Material | ceramics |
BIMobject®