Publier vos produits
Stainless Steel End Wall Guard

Stainless Steel End Wall Guard

Traduit par Google,

Les protections murales d'extrémité en acier inoxydable offrent un aspect robuste mais magnifique à votre bâtiment. Un produit hautement configurable garantit que vos besoins seront satisfaits. Disponible en acier inoxydable de type #430 ou #304 avec une variété de motifs qui ne manqueront pas d'enrichir la qualité et l'apparence de votre bâtiment.

Fonctionnalités
  • #4 Finition satinée ou 11 motifs en relief
  • Acier inoxydable ou aluminium
  • Montage en surface ou encastré
Spécification
  • Model: BCGS-EW/BCGT-EW/BCGA-EW Material: Type 304, 316 or 430 Stainless Steel or 14 gauge Aluminum Finish: #4 Satin or Embossed Pattern Mounting: Surface Mounted or Recessed Mounting Method: Mechanical or Continuous Size: 4-7/8 inches or 5-1/2 inches Length: 4 Linear Feet or 8 Linear Feet Retainer: Continuous Corner Angle: 90° Corner Style: Square Corner Radius: 1/8 inch Cover Material: Stainless Steel Warranty: 5 Years
Spécifications techniques
  • Réference unique.metal-end-wall-guard
  • Famille de produitsWall and Door Protection
  • Groupe de produitsCorner Guards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis